Rondelles avec collet pour isolation électrique, pour capteurs de force piézoélectriques de Types 90x1C et 910xC / 95x7
95x7
Rondelle avec collet pour isolation électrique
Les rondelles pour isolation électrique assurent une isolation électrique propre des capteurs piézoélectriques en cas d'interférences dues à des boucles de terre ou à des potentiels électriques différents entre l'objet de mesure et l'amplificateur. Les rondelles isolantes ne doivent être utilisées qu'une seule fois et uniquement sur les surfaces de contact finies pour fonctionner correctement. Attention : Ces rondelles isolantes avec collier ne peuvent être utilisées que lorsqu'il n'y a pas de douilles de centrage continues intégrées. Deux rondelles isolantes sont nécessaires pour chaque capteur de force piézoélectrique.
Chargement
Chargement