Segments de parois de collision standard, système SmartCrash, éléments de mesure de la force triaxiale / 9655B

9655B
Les segments standard SmartCrash, dotés d'éléments de mesure de force triaxiaux et d'une électronique intégrée pour l'acquisition et le stockage des données, ont été développés pour mesurer les forces lors des essais de collision des véhicules dans des configurations de pleine largeur ou de chevauchement moyen (40 %).
Principales caractéristiques / avantages
- Un seul câble pour chaque segment
- Idéal pour les mesures dynamiques grâce à une grande rigidité et une fréquence naturelle élevée
- Large gamme de mesures
- Excellente linéarité et haut degré de protection contre les surcharges
- Acquisition et stockage de données intégrés
- Fonctionnalité du TEDS
- Préchargé et calibré
L'élément de mesure de force SmartCrash se compose d'une plaque supérieure et d'une plaque de base, d'un capteur piézoélectrique à quartz préchargé par une vis d'expansion creuse entre la plaque de base et la plaque supérieure et d'une électronique intégrée pour le prétraitement des données. Chaque élément de mesure de force SmartCrash mesure les trois forces orthogonales Fx, Fy et Fz des forces affectant l'accident. Le capteur piézoélectrique de l'élément de mesure de la force génère une charge proportionnelle à la force, qui est amplifiée et traitée. Une unité de numérisation des signaux analogiques (module DiMod) est incorporée dans chaque élément de mesure de force SmartCrash. Les signaux de charge sont convertis en un signal de tension, numérisés par un convertisseur A/D et stockés dans un enregistreur de données central qui exécute simultanément le paramétrage et le contrôle. Avant d'effectuer la mesure proprement dite, un contrôle automatique du système est effectué pour vérifier que l'ensemble de la chaîne de mesure fonctionne correctement. L'élément de mesure de force individuel est relié à l'enregistreur de données par un câble de connexion correspondant via une interface RS-485. L'élément de mesure de force SmartCrash est livré calibré et prêt à être utilisé pour des mesures immédiatement après son montage. L'alimentation électrique d'un élément de mesure de force SmartCrash est assurée par l'unité d'alimentation ou par un PC industriel (contrôleur).
Chargement
Chargement