Embase de montage adhésifs isolés de la terre avec goujons intégrés / 8440K

8440K
Le type 8440K est une base de montage adhésive isolée de la terre pour accéléromètres.
Principales caractéristiques / avantages
- Montage adhésif
- Fabriqué en aluminium anodisé
- Options d'enfilage multiples
Les embases de montage permettent d'isoler l'accéléromètre de la terre. Elles sont fixées à la surface d'essai à l'aide d'un adhésif ou d'une vis ou d'un goujon sur les surfaces qui ne sont pas idéales pour le montage direct de l'accéléromètre. Les embases sont souvent utilisées dans les applications où plusieurs emplacements doivent être mesurés à l'aide d'un seul accéléromètre.
Chargement
Chargement