Socles de montage et plaques d'adaptation pour accéléromètres, différents connecteurs et tailles. / 8466K

Ces socles de montage pour accéléromètres permettent d'isoler l'accéléromètre du sol.

8466K

Ces socles de montage pour accéléromètres permettent d'isoler l'accéléromètre du sol.
Principales caractéristiques / avantages
  • Montage adhésif
  • Fabriqué en aluminium anodisé
  • Options d'enfilage multiples
  • La longueur dépend de la variante.
  • Option de montage magnétique
Les embases de montage permettent d'isoler l'accéléromètre de la terre. Elles sont fixées à la surface d'essai à l'aide d'un adhésif ou d'une vis ou d'un goujon sur les surfaces qui ne sont pas idéales pour le montage direct de l'accéléromètre. Les embases sont souvent utilisées dans les applications où plusieurs emplacements doivent être mesurés à l'aide d'un seul accéléromètre.
Chargement
Chargement