Socles et embases de montage pour accéléromètres / 84xx mounting bases

8456, magnet, 1/4-28

84xx mounting bases

Les socles et les patins de montage offrent une autre possibilité de connexion entre un capteur et la surface d'essai, et peuvent être proposés dans de nombreuses options différentes.
Principales caractéristiques / avantages
  • Embases et taraudages pour montage par goujon, adhésif ou magnétique sur la surface d'essai.
  • Fabriqué en aluminium anodisé pour l'isolation du sol ou en acier inoxydable
  • Multiples raccords de filets différents, positifs et négatifs
Les embases de montage peuvent être utilisées dans toute une série d'applications différentes. Les bases magnétiques sont utilisées dans les applications nécessitant la surveillance des vibrations des grandes machines tournantes. Notez que l'utilisation de certaines bases magnétiques peut ajouter une masse considérable et réduire la réponse à haute fréquence. Il convient d'être extrêmement prudent lors de l'utilisation d'embases magnétiques afin d'éviter tout choc lors de l'approche d'une surface ferromagnétique, ce qui pourrait endommager le capteur de manière irréversible. Les embases adhésives et les embases montées sur goujon permettent d'isoler l'accéléromètre de la terre sur des surfaces qui ne sont pas idéales pour un montage direct de l'accéléromètre. Ces embases sont souvent utilisées dans des applications où plusieurs emplacements doivent être mesurés à l'aide d'un seul accéléromètre.
Chargement
Chargement