Sondes de température pour le moulage par injection, Type K (ø1 mm, 450°C) / 6193B

6193B
Les capteurs de température pour la mesure de la température de contact ont un temps de réaction très court.
Principales caractéristiques / avantages
- Plage de température : 0 ... 450°C
- Thermocouple Type K
- Dimensions de montage compatibles avec le capteur Kistler Type 6183
- Câble haute température à isolation en soie de verre à tressage intégral en acier avec connecteur Fischer
Les capteurs de température de type 6193B peuvent être montés avec les capteurs de pression dans l'empreinte standard avec des diamètres frontaux de 4 mm, 2,5 mm et 1 mm. Le câble haute température robuste est intégré au capteur et peut être utilisé pour des températures allant jusqu'à 450°C. Le principe de mesure est basé sur des thermocouples de type K. Deux fils de thermocouple sont acheminés séparément vers l'avant du capteur, où ils sont soudés à un thermocouple. Sur les capteurs de type 6193BF, la face avant du capteur peut être usinée jusqu'à une profondeur de 0,5 mm. Pour tous les autres types et variantes de capteurs, la face avant ne doit en aucun cas être usinée. Le thermocouple de type K est utilisé en raison de ses avantages techniques tels que la résistance à la corrosion.
Chargement
Chargement