Sondes de température, mesure directe, Type K (ø2.5 mm, 450°C) / 6194B

Les capteurs de température pour la mesure de la température de contact ont un temps de réaction très court.

6194B

Les capteurs de température pour la mesure de la température de contact ont un temps de réaction très court.
Principales caractéristiques / avantages
  • Plage de température : 0 ... 450°C
  • Thermocouple Type K
  • Dimensions de montage compatibles avec les capteurs de pression à cavité ayant un diamètre frontal de 2,5 mm
  • Câble haute température à isolation en soie de verre à tressage intégral en acier avec connecteur Fischer
Les capteurs de température de type 6194B peuvent être montés avec les capteurs de pression dans l'empreinte standard avec des diamètres frontaux de 4 mm, 2,5 mm et 1 mm. Le câble haute température robuste est intégré au capteur et peut être utilisé pour des températures allant jusqu'à 450°C. Le principe de mesure est basé sur des thermocouples de type K. Deux fils de thermocouple sont acheminés séparément vers la face avant du capteur, où ils sont soudés à un thermocouple. Pour ce type de capteur, la face avant ne doit en aucun cas être usinée. Le thermocouple de type K est utilisé en raison de ses avantages techniques tels que la résistance à la corrosion.
Chargement
Chargement