Sondes de température, mesure directe, Type K (ø2.5 mm, 450°C) / 6195B

6195B
Les capteurs de température pour la mesure de la température de contact ont un temps de réaction très court.
Principales caractéristiques / avantages
- Plage de température : 0 ... 450°C
- Thermocouple Type K
- Dimensions de montage compatibles avec les capteurs de pression à cavité ayant un diamètre frontal de 2,5 mm
- Câble haute température à isolation en soie de verre à tressage intégral en acier avec connecteur Fischer
Les capteurs de température de type 6195B peuvent être montés avec les capteurs de pression dans l'empreinte standard avec des diamètres frontaux de 4 mm, 2,5 mm et 1 mm. Le câble haute température robuste est intégré au capteur et peut être utilisé pour des températures allant jusqu'à 450°C. Le principe de mesure est basé sur des thermocouples de type K. Deux fils de thermocouple sont acheminés séparément vers l'avant du capteur, où ils sont soudés à un thermocouple. Pour tous ces types de capteurs, la face avant ne doit en aucun cas être usinée. Le thermocouple de type K est utilisé en raison de ses avantages techniques tels que la résistance à la corrosion.
Chargement
Chargement