Système d'acquisition de données (DAQ) pour jusqu'à 8 plaques de force, 64 voies / 5695B

Ce système DAQ à 64 voies avec connectivité USB permet de faire fonctionner jusqu'à 8 plaques de force Kistler et offre des options de déclenchement et de synchronisation étendues ainsi qu'une sortie analogique pour tous les signaux.

5695B

Ce système DAQ à 64 voies avec connectivité USB permet de faire fonctionner jusqu'à 8 plaques de force Kistler et offre des options de déclenchement et de synchronisation étendues ainsi qu'une sortie analogique pour tous les signaux.
Principales caractéristiques / avantages
  • Connexion de jusqu'à 8 plaques de force
  • Installation facile grâce à l'USB 2.0
  • Contrôle à distance des amplificateurs de charge intégrés
  • Acquisition de données et traitement de signaux puissants
  • Options polyvalentes de contrôle numérique et de synchronisation (Trigger in-out, Sync in-out)
  • Sortie analogique
Le système DAQ de BioWare se compose d'un boîtier de connexion pouvant accueillir jusqu'à 8 plaques de force multicomposantes Kistler et d'un convertisseur A/N 16 bits intégré pour numériser les signaux de sortie analogiques des plaques. Tous les signaux d'entrée analogiques sont également disponibles en tant que sortie analogique non filtrée sur deux connecteurs D-Sub neg. 37 pôles. Le système peut être connecté à un port USB 2.0 du PC. Les amplificateurs de charge intégrés des plaques de force Kistler connectées sont alimentés par le boîtier de connexion et contrôlés au moyen du logiciel fourni (plage de mesure et remise à zéro). Le système DAQ (Type 5695B) peut également être contrôlé par un logiciel tiers qui utilise l'interface logicielle (API) dataserver.dll qui peut être téléchargée sur le site Web de Kistler.
Chargement
Chargement