Système d'enfichage de l'outil central, prise centrale pour jusqu'à 8 capteurs / WS-8

Si plusieurs capteurs sont utilisés dans l'outil, une solution élégante et claire peut être réalisée avec le système enfichable central WS-8, ce qui permet de gagner énormément de temps lors des changements d'outils.

WS-8

Si plusieurs capteurs sont utilisés dans l'outil, une solution élégante et claire peut être réalisée avec le système enfichable central WS-8, ce qui permet de gagner énormément de temps lors des changements d'outils.
Principales caractéristiques / avantages
  • Système central d'outils enfichables pour jusqu'à 8 capteurs
  • Câble pour le raccordement au système de surveillance des outils
Adaptateur pour la connexion fixe des capteurs utilisés dans l'outil d'estampage. Un adaptateur WS-8 permet de raccorder jusqu'à huit capteurs (barrières lumineuses, interrupteurs inductifs ou capteurs de contact). La connexion au système de surveillance de l'outil s'effectue par l'intermédiaire d'un connecteur collectif (Sub-Min-D 15 broches) et d'un câble de connexion. L'adaptateur WS-8 permet de réaliser une solution élégante et claire, en particulier lorsque plusieurs capteurs sont utilisés par outil, ce qui permet de gagner énormément de temps lors des changements d'outils.
Chargement
Chargement