Système de contrôle de la température FSI, interrogateur / 2549A

2549A
Cet interrogateur est une unité DAQ haute vitesse et haute résolution pour les systèmes de surveillance de la température basés sur la nouvelle technologie d'interférométrie à segment de fibre (FSI).
Principales caractéristiques / avantages
- Jusqu'à 92 segments de mesure de la température
- Sortie de données sur Ethernet ou CAN
- Immunité des capteurs optiques contre les interférences électromagnétiques
- Fréquence d'échantillonnage maximale sur toutes les voies de mesure : 50 kHz
- Résolution jusqu'à 0,1°C
L'interrogateur FSI est l'unité d'acquisition de données du nouveau système de surveillance de la température par fibre optique de Kistler. Il permet de mesurer avec une grande précision la température d'une batterie de véhicule électrique dans un environnement haute tension (HT) par exemple. L'interférométrie par segment de fibre (FSI) est une technologie brevetée développée par Kistler pour les mesures de température distribuées sur toute la longueur de la fibre. Cette technologie optique unique mesure les changements dans les segments de détection et, en découplant la contrainte mécanique des effets opto-thermiques, offre une solution pour les mesures de température exigeantes, par exemple dans le secteur automobile. En mesurant les valeurs de température sur toute la longueur de la fibre, il est possible de remplacer un grand nombre de thermocouples HV par un seul capteur de température FSI de Kistler. Jusqu'à quatre capteurs de température FSI multi-segments peuvent être connectés à un seul interrogateur FSI - chaque fibre contenant jusqu'à 23 segments de mesure adaptés à la configuration de votre batterie. Les données peuvent être échantillonnées jusqu'à 205 kHz et traitées par l'interrogateur FSI pour fournir des mesures détaillées de la température à la surface de votre batterie. L'interface utilisateur permet une visualisation intuitive des données en temps réel, y compris des cartes thermiques. Pour communiquer avec votre environnement, l'interrogateur prend en charge CAN out et Ethernet avec XCP plus Precision Time Protocol (PTP) pour synchroniser les données avec d'autres appareils. L'interface utilisateur "Kistler Cockpit" permet de configurer et de visualiser différentes unités DAQ Kistler à partir d'un seul PC.
Chargement
Chargement