Système de pesée en mouvement (WIM) KiTraffic Basic / 9835A

9835A
Ce système WIM est conçu pour la présélection ou le contrôle direct des véhicules sur la base des données fournies par les capteurs WIM de Lineas.
Principales caractéristiques / avantages
- Possibilité de surveiller jusqu'à 4 voies de circulation
- Grande précision de pesage (certifié OIML R134)
- Large plage de mesure du poids et de la vitesse
- Compter et classer les véhicules, y compris les informations relatives au poids
- Technologie des capteurs à quartz
- Conception robuste pour l'application de la loi
Le système KiTraffic Basic (Type 9835A) se compose de capteurs Lineas droits et inclinés (Type 9195) ou de capteurs Lineas Compact (Type 9196), d'un enregistreur de données WIM (Type 5204A) et de l'électronique associée. Le capteur Lineas WIM est un capteur de force avec des éléments en quartz spécialement conçu pour mesurer les charges sur les roues et les essieux des véhicules routiers. Lorsqu'une force est appliquée au capteur, les éléments en quartz produisent un signal de charge électrique proportionnel à la force appliquée. Le capteur doit être connecté à l'enregistreur de données WIM de Kistler. L'enregistreur de données WIM convertit les signaux de charge électrique de tous les capteurs WIM de Lineas en poids de roue, d'essieu et de véhicule brut et en déduit les informations relatives à la classification du véhicule. Un enregistreur de données WIM peut couvrir jusqu'à 4 voies. Le système est entièrement compatible avec les solutions logicielles de contrôle de Kistler, "Kistler Checkpoint" et "Kistler Studio".
Chargement
Chargement