Système de pesée en mouvement (WIM) KiTraffic Statistics / 9841A

Ce système WIM est conçu pour des applications de statistiques de trafic basées sur des capteurs WIM compacts Lineas.

9841A

Ce système WIM est conçu pour des applications de statistiques de trafic basées sur des capteurs WIM compacts Lineas.
Principales caractéristiques / avantages
  • Possibilité de surveiller jusqu'à 8 voies de circulation
  • Large plage de mesure du poids et de la vitesse
  • Compter et classer les véhicules en fonction de leur poids
  • Excellent rapport qualité-prix
  • Accuracy of ±10-15% gross vehicle weight (GVW)
Le système KiTraffic Statistics (Type 9841A) se compose de capteurs Lineas Compact (Type 9196), d'un enregistreur de données WIM (Type 5204A) et de l'électronique associée. Le capteur Lineas Compact WIM est un capteur de force avec des éléments en quartz spécialement conçu pour mesurer les charges sur les roues et les essieux des véhicules routiers. Les capteurs Lineas Compact sont optimisés pour permettre la collecte de données routières à moindre coût. Lorsqu'une force est appliquée au capteur, les éléments en quartz produisent un signal de charge électrique proportionnel à la force appliquée. Le capteur doit être connecté à l'enregistreur de données WIM de Kistler. L'enregistreur de données WIM convertit les signaux de charge électrique de tous les capteurs Lineas Compact WIM en poids par roue, par essieu et en poids brut du véhicule, et en déduit les informations relatives à la classification du véhicule. Un enregistreur de données WIM peut couvrir jusqu'à 4 voies. Remarque : les capteurs Lineas Compact WIM ne sont disponibles qu'en combinaison avec un enregistreur de données Kistler WIM et une électronique adaptée pour garantir les meilleures performances du capteur.
Chargement
Chargement