Système de surveillance de processus haut de gamme maXYmos TL pour la fabrication industrielle / 5877B

5877B
Le système de surveillance des processus maXYmos TL (Top Level) capture, analyse et évalue les courbes XY de deux mesurandes interdépendants. Les courbes de mesure permettent de contrôler la qualité d'une étape individuelle de la production, d'un assemblage ou du produit dans son ensemble.
Principales caractéristiques / avantages
- Système de surveillance des processus en cascade (jusqu'à 8 voies XY)
- Large éventail d'objets d'évaluation (jusqu'à 10 objets d'évaluation par courbe)
- Référencement dynamique des OT dans les directions X et Y
- 108 programmes de mesure et 20 programmes de master
- Connectivité Ethernet et choix de différents types de bus de terrain
- Plusieurs formats d'exportation de données, par exemple Q-DAS, QDA9, IPM 5.0, XML, CSV, PDF
- Messages d'avertissement et d'alarme, par exemple NOK en série
Le maXYmos TL est destiné à l'évaluation de processus de haut niveau des signaux X/Y dans les usines de production classiques, les systèmes de test et la fabrication.
Le maXYmos TL ML est destiné à l'évaluation de haut niveau des signaux X/Y dans la fabrication de dispositifs médicaux et répond aux exigences de la FDA et du MDR en matière de surveillance des processus.
ApplicationLes fonctions de ce système de contrôle des processus sont les suivantes
Les fonctions de ce système de surveillance des processus vont de la simple surveillance force-déplacement à une seule voie à des applications complexes à plusieurs voies avec jusqu'à huit appareils en cascade pour chaque paire de voies indépendantes. Grâce à une large sélection d'objets d'évaluation puissants, même des courbes X/Y très complexes peuvent être évaluées.
Le système permet de contrôler et de documenter de manière fiable et indépendante la qualité d'une seule étape de production d'un assemblage ou d'un produit entier. Les responsables de la production et des processus disposent ainsi des preuves statistiques dont ils ont besoin pour augmenter le TRS en améliorant la qualité.
IntégrationLe maXYmos est un système de contrôle de la qualité.
Chargement
Chargement