Système de surveillance et de contrôle des processus ComoScout pour l'injection plastique / 5889A

5889A
Le ComoScout est idéal pour les besoins de modernisation d'une ancienne presse à injecter non connectée
Principales caractéristiques / avantages
- Tableau de bord pour un aperçu et une visualisation rapides du processus de moulage par injection
- Surveillance et contrôle des processus avec des seuils définis pour des signaux de machines et de capteurs sélectionnés
- Interface numérique entre la machine de moulage par injection et l'environnement de production (via OPC UA)
- Fonctions améliorées de gestion des utilisateurs et de convivialité
- Transfert efficace des données et traçabilité améliorée (également pour les machines plus anciennes)
ComoScout est un système de surveillance des processus pour les machines de moulage par injection. Contrairement à ComoNeo, il n'est pas connecté à des capteurs de pression dans l'empreinte : au lieu de cela, ComoScout utilise les signaux provenant de la machine de moulage par injection et de tout autre capteur de tension-sortie (tels que les transducteurs d'empérature). ComoScout offre des fonctions polyvalentes de surveillance et d'optimisation basées sur les données acquises.
Chargement
Chargement