Systèmes d'acquisition de données embarqués KiHUB pour les essais de collision / K3879B

K3879B
Ces systèmes d'acquisition de données embarqués pour les crash-tests sont équipés d'un commutateur multiport avec 8 ports Ethernet ; ils appartiennent à la famille Type K3879B.
Principales caractéristiques / avantages
- Connectivité CrashLink1, CrashLink2 et DTI
- Distribution de l'énergie et sauvegarde de l'énergie interne
- Distribution des déclencheurs
- Commutateur Ethernet à 8 ports
- Convertisseur de média
- Entrée et sortie de déclenchement
Le KiHUB est un bloc terminal intelligent qui combine les différents systèmes d'acquisition de données Kistler en ce qui concerne la communication, l'alimentation et la distribution des déclencheurs. L'alimentation électrique du KiHUB est assurée par le point d'enfichage du Câble pour (CrashLink2) (plage de 20 ... 60 V) ou par la connexion CrashLink1 (plage de 20 ... 36 V). Par défaut, les deux points d'enfichage sont découplés en interne par une diode afin d'éviter les surtensions électriques involontaires sur l'interface CrashLink1. En outre, le KiHUB est équipé d'une batterie d'une durée d'au moins 240 secondes. Cela permet d'assurer la communication Ethernet et la distribution des événements déclencheurs en cas de coupure de courant au cours d'un test. Cette durée est modifiable au moyen d'un commutateur DIP interne.
Chargement
Chargement