Transmetteurs piézoélectriques d'étalonnage de la force de soudage, signal de sortie hybride analogique ±10 V et IO-Link, Fz 10 kN (1000 daN) / 9831D

9831D
Ces capteurs de force de soudage intelligents combinent des technologies de communication analogiques et numériques ouvrant la voie à l'industrie 4.0.
Principales caractéristiques / avantages
- Éléments de détection basés sur la technologie piézoélectrique
- Précision et répétabilité des mesures les meilleures de leur catégorie
- Signal de sortie hybride analogique (±10 V) et numérique (IO-Link)
- Mesure presque exempte de déplacement, d'usure et de fatigue
- Inserts interchangeables pour e-capsules selon ISO 5821
- Prêt à l'emploi
Les systèmes de mesure intelligents Kistler Type 9831D avec technologie IO-Link sont utilisés pour le contrôle et l'étalonnage des forces exercées par les électrodes sur les pistolets et les machines de soudage par points robotisés. Ils combinent les technologies de communication analogique et numérique pour la connexion aux automates programmables et aux systèmes conventionnels.
Les principales caractéristiques de performance en un coup d'œil :Les caractéristiques de performance les plus importantes en un coup d'œil : Fonctionnement analogique rapide avec une bande passante de 6,25 kHz
\tFonctionnement IO-Link rapide à COM 3
\tHaute précision de répétition
\tInserts interchangeables pour s'adapter à différentes formes et diamètres d'électrodes, y compris adaptateurs à montage rapide
\tDistance minimale entre les électrodes de seulement 3 mm
\tConception isolée dans la masse pour les normes de sécurité les plus élevées
\tDiode d'état de l'appareil
\tMode de réinitialisation / de fonctionnement de la broche inversable
Les caractéristiques deIO-Link :
\t
-
\t
- Filtre passe-bas flexible et filtre passe-haut applicable \t
- Capteur de température du cœur de l'appareil \t
- Détection du courant et de la tension de soudage (déclencheur 1)
Chargement
Chargement