Unités de mesure de l'accélération IMU et AMU, pour les applications de crash test, avec DTI / DTI IMU

DTI IMU
Ces capteurs d'accélération à 6 composantes (IMU) et triaxiaux (AMU) sont utilisés pour mesurer les accélérations à une position donnée, par exemple un mannequin.
Principales caractéristiques / avantages
- Systèmes de mesure de l'accélération dans les trois dimensions
- Filtre anti-repliement à 4 pôles, fréquence de coupure de 4 kHz
- Taux d'échantillonnage : 20 kHz
- ADC d'échantillonnage avec une résolution de 16 bits
Les systèmes IMU et AMU sont tous deux utilisés pour mesurer l'accélération dans les essais de crash test. Alors qu'une unité de mesure de l'accélération triaxiale (AMU) mesure les accélérations linéaires dans les trois dimensions spatiales, une unité de mesure inertielle à six axes (IMU) capture en outre les taux angulaires dans les trois directions de coordonnées. Les deux unités de mesure peuvent être montées sur des mannequins d'essai de choc, des véhicules ou d'autres unités testées. La fonctionnalité DTI (Digital Transducer Interface) intégrée facilite le câblage et la configuration des capteurs ainsi que l'acquisition efficace des données numériques.
Chargement
Chargement