Unités de mesure et de contrôle pour le système ANALYSE, pour le contrôle des tests et l'acquisition des données / 5413-2777XE

5413-2777XE
Les unités de mesure et de contrôle des systèmes Kistler Analyse assurent la surveillance, l'analyse et le contrôle des profils de mesure et des essais dans le domaine de la technique de fixation.
Principales caractéristiques / avantages
- Enregistrement des mesures analogiques et incrémentales
- Contrôle des profils de mesure
- Commande des unités d'entraînement en liaison avec une unité de commande avec servorégulateur (Type 5413-2777P)
Les unités de mesure et de contrôle sont des systèmes hautement intégrés, précis et modulaires permettant d'acquérir une large gamme de mesurandes. Elles capturent toutes les valeurs mesurées et gèrent le traitement en aval ainsi que les tâches de contrôle. Les tâches de mesure et de contrôle sont effectuées en temps réel, et le logiciel testXpert génère des affichages graphiques des profils de mesure en temps quasi réel. Une fois le test lancé, l'unité de mesure et de contrôle effectue toutes les tâches de mesure et de contrôle de manière autonome. Le système PC avec le logiciel de mesure et d'évaluation est utilisé pour l'évaluation, l'archivage et la visualisation de l'essai.
Chargement
Chargement