Vis de précontrainte pour capteurs de force piézoélectriques Types 90x1C et 910xC / 9422A

9422A
Boulons de précontrainte normalisés Type 9022Ax1 pour l'installation de capteurs de force piézoélectriques des familles de capteurs 90x1C et 910xC.
Principales caractéristiques / avantages
- Vis de précontrainte élastique et clip de centrage
- Éléments optimisés pour une précontrainte idéale pour la mesure de la force de compression
- Shunt à faible force
La vis de précontrainte est utilisée pour précontraindre un capteur de force annulaire afin d'optimiser l'application de la force dans la plage de mesure recommandée. Lorsqu'il est installé correctement, le capteur de force piézoélectrique fournit des résultats précis avec une grande précision de répétition. Dans la pratique, les capteurs sont préchargés mécaniquement lors de l'installation. Ces éléments de précontrainte se composent d'une vis de précontrainte à tête cylindrique optimisée et d'une douille de centrage. D'autres accessoires, tels que des rondelles d'isolation électrique ou des anneaux de répartition d'effort, sont disponibles séparément.
Chargement
Chargement