Digitally optimized injection molding: the new AkvisIO data analysis software from Kistler


Winterthur, octobre 2023 - Avec le nouveau logiciel d'analyse de données AkvisIO IME (Injection Moulding Edition), Kistler aide ses clients à franchir une nouvelle étape vers la numérisation du moulage par injection : toutes les données des machines et des systèmes de surveillance des processus tels que ComoNeo et ComoScout peuvent désormais être visualisées et analysées de manière synchrone et sur l'ensemble des processus.

Outre des machines et des outils adaptés, les processus de moulage par injection transparents et performants nécessitent souvent une optimisation plus poussée à l'aide de capteurs et d'un contrôle continu de la production. En outre, lorsqu'il s'agit de concevoir des processus optimaux à long terme, la gestion et l'analyse des données jouent un rôle décisif : elles constituent le maillon manquant, souvent sous-utilisé, de la chaîne de valeur de l'industrie plastique moderne.

AkvisIO IME de Kistler comble cette lacune et permet aux clients de gérer et d'analyser les données entre les appareils et les processus. Le logiciel d'analyse de données pour l'enregistrement, le stockage et l'analyse de signaux provenant de capteurs et de machines à haute fréquence pendant le moulage par injection est destiné aux ingénieurs de processus et aux scientifiques des données. Il remplace l'ancienne solution de gestion des données de Kistler, ComoDataCenter (CDC), et offre une fonction d'analyse complète, y compris la synchronisation automatique des données avec tous les systèmes connectés.

New data analysis software AkvisIO IME for digitally optimized injection molding
Le nouveau logiciel d'analyse de données AkvisIO IME (Injection Molding Edition) offre une multitude de nouvelles caractéristiques et fonctions pour l'optimisation du moulage par injection numérique.

Solution numérique complète pour les ingénieurs de processus et les scientifiques des données

AkvisIO IME simplifie l'installation et la configuration des presses à injecter connectées et des systèmes de surveillance des processus de Kistler, tels que ComoNeo et ComoScout. Grâce à la synchronisation, les données numériques telles que la configuration des moules, les courbes de référence et les objets de surveillance peuvent être facilement transférées et gérées de manière cohérente, tant sur l'ordinateur maître (AkvisIO) que sur la machine. Toutes les données sont sauvegardées sur une base cyclique et peuvent être comparées et analysées entre les cycles, offrant aux clients une source unique de vérité pour toutes les données relatives aux produits de transformation des matières plastiques. En outre, la surveillance croisée de toutes les machines et de tous les processus de moulage par injection simplifie la création de rapports d'assurance qualité personnalisés.

En tant que solution logicielle modulaire et évolutive, AkvisIO est déjà équipé d'un certain nombre de fonctions d'analyse qui sont continuellement étendues. Il s'agit notamment des fonctions de surveillance bien connues de ComoScout et ComoNeo (appelées objets d'évaluation ou EO), ainsi que du travail avec des courbes de référence. D'autres fonctions incluent l'analyse des tendances inter-cycles et le contrôle statistique du processus (SPC) avec la sortie de valeurs caractéristiques pour la capacité et la stabilité du processus, telles que cp, cpk, valeur moyenne et écart type. Toutes les données d'analyse obtenues peuvent être visualisées et intégrées dans divers rapports.

Personnalisable, modulaire et évolutif

À partir de septembre, le logiciel d'analyse de données AkvisIO IME sera disponible pour le système de surveillance des processus ComoScout. Cette solution d'entrée de gamme de Kistler analyse tous les signaux disponibles de la machine et est idéale pour relier numériquement les presses à injecter qui ne sont pas encore équipées de capteurs de moule ou dont les capteurs utilisés pour analyser les signaux de température sont reliés à des entrées de tension. À partir de janvier 2024, le logiciel d'analyse des données pourra également être utilisé avec le système de surveillance des processus ComoNeo, qui surveille le processus de moulage par injection à l'aide de la pression et de la température de l'empreinte.

Les clients peuvent déterminer individuellement la configuration d'AkvisIO IME en fonction de leurs besoins. D'autres modules, tels que la surveillance des tendances avec l'intelligence artificielle, seront lancés au fil du temps. Grâce à la gestion intégrée des utilisateurs et des droits via le protocole LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), AkvisIO répond à tous les besoins en matière d'audit, de sécurité des données et de traçabilité.

Besoin d'une consultation ?

Nos experts sont à portée de clic.