Les tests radiographiques numériques impliquent une imagerie bidimensionnelle de l'objet testé afin de cartographier sa densité. Nous utilisons des détecteurs numériques au lieu de films. Les images radiographiques peuvent vous être envoyées directement, avec une haute résolution. Vous pouvez ainsi interpréter les résultats plus rapidement, ce qui vous permet de réduire le temps nécessaire au traitement de vos commandes.
Notre équipement permet de radiographier des pièces dont l'épaisseur des parois peut atteindre 18 cm, en fonction du type de matériau.
Avantages
- Essais avec le nouveau GE X|Cube 225 kV
- Radiographies haute résolution affichées sous forme de fichiers tif
- Essais de matériaux métalliques et non métalliques