Que signifie IEPE ?
IEPE est l'abréviation de l'expression anglaise « Integrated Electronics Piezo-Electric ». De tels capteurs piézoélectriques avec l'électronique intégrée sont devenus le standard pour l'application industrielle. Un circuit semi-conducteur transforme le signal à haute impédance du capteur piézoélectrique en un signal de tension de basse impédance, plus facile à transmettre. Grâce à IEPE, l'alimentation électrique et la transmission de signaux ne nécessitent qu'un seul câble standard d'une longueur quelconque sans qu'il y ait d'erreurs de mesure lorsque le câble bouge.