KiTraffic Digital, the unique Weigh In Motion solution

KiTraffic Digital

La solution unique en son genre de pesage routier en dynamique

KiTraffic Digital est bien plus qu'un simple système de pesage en mouvement (WIM) : Kistler est fier de présenter la plateforme WIM numérique la plus avancée au monde. Avec des niveaux de précision exceptionnels et une gamme de fonctions intelligentes, KiTraffic Digital exploite la puissance de la numérisation pour révolutionner l'avenir de la sécurité routière.

Les charges de trafic - et les véhicules surchargés en particulier - ont un impact significatif sur l'état des routes et des ponts. La solution ? Le KiTraffic Digital de Kistler, qui s'appuie sur des capteurs de pointe et une ingénierie de précision pour mesurer avec précision et en temps réel le poids des véhicules circulant à n'importe quelle vitesse. Ce système s'appuie sur la technologie numérique pour identifier les camions surchargés - la clé d'une protection très efficace de l'infrastructure routière.

KiTraffic accurate
Profitez de la plus grande précision au monde
  • Le système WIM le plus précis au monde offre une précision de pesage allant jusqu'à ± 2 % pour le poids brut du véhicule (dans des conditions routières idéales), des vitesses faibles aux vitesses élevées
     
  • La certification OIML R134 pour la classe de précision F5 de l'Institut fédéral suisse de métrologie (METAS) fournit une preuve indépendante des performances, ce qui facilite les homologations nationales
     
  • Un meilleur taux de détection permet de pénaliser automatiquement le nombre maximum de véhicules surchargés par le contrôle direct du poids
OIML certificate
Lineas digital sensor exploited
Bénéficier des capteurs innovants Lineas Digital
  • Les éléments centraux de la nouvelle plate-forme sont les capteurs Lineas Digital WIM - les premiers capteurs piézoélectriques à quartz entièrement numérisés au monde
     
  • Avec plus de 60 éléments de détection intégrés, Lineas Digital génère plus de données que n'importe quel autre capteur WIM sur le marché
     
  • Lineas Digital bénéficie de l'expérience de plus de 25 ans de Kistler dans le domaine de la technologie des capteurs piézoélectriques à quartz
     
  • La conception modulaire couvre toutes les largeurs de voies et s'adapte à tous les types de chaussée

Manufactured to highest quality standards

Every sensor is 100% tested and factory-calibrated

Reliable quartz technology - over 100,000 sensors sold worldwide

Minimal road damage with only small slot in the pavement

Low installation costs without the need for heavy machinery

Long service lifetimes backed by Kistler’s 30 years of experience

Installation rapide et peu invasive
  • Les capteurs sont entièrement intégrés dans la chaussée, sans vis ni cadre
     
  • Aucune machine lourde n'est nécessaire - il suffit d'une petite fente dans la chaussée
     
  • Les options de mise en forme sont flexibles et adaptées aux exigences de précision
     
  • L'alimentation par Ethernet (PoE) garantit l'efficacité de l'alimentation des capteurs et de la transmission des signaux
Système fiable d'acquisition et de traitement des données
  • Le matériel fiable (commutateur PoE, PC industriel et routeur) répond aux normes de qualité industrielle les plus strictes
     
  • Les appareils électroniques font partie d'une chaîne de mesure certifiée et sont configurés pour atteindre une performance maximale
     
  • Les composants sont disponibles séparément, en configuration rail DIN ou dans un panneau arrière entièrement précâblé pour faciliter l'installation sur site
Interfaces clients polyvalentes
  • L'interface graphique avancée, conviviale et basée sur le web, permet d'accéder à tous les enregistrements de données disponibles
     
  • Les interfaces standard permettent un accès simple aux données dans des formats lisibles par machine
     
  • La facilité d'intégration dans les systèmes de niveau supérieur ou dans les réseaux des clients est garantie par l'intermédiaire du système :
    • Communication "pull" : API REST sécurisée 
    • Communication push : Flux de données Ethernet par l'intermédiaire de webhooks

Accéder à des fonctionnalités numériques de pointe

La sécurité routière peut être améliorée en détectant les pneus simples, doubles, plats, mal assortis et manquants.
Contrôle automatisé des pneus
  • Fournit des informations sur le type de pneu (double/simple) et détecte les pneus sous-gonflés ou à plat
     
  • Permet le contrôle des pneus sans logiciel supplémentaire ni inclinomètres
[object Object]
Conduite en interligne
  • Il fournit des mesures de poids correctes et des données fiables, même lorsque les véhicules changent de voie à grande vitesse
[object Object]
Calibrage intelligent des routes
  • Chaque quartz d'un capteur Lineas Digital WIM peut être calibré séparément. Cela permet de compenser l'influence des différentes propriétés de la route sur la voie, ce qui garantit des résultats extrêmement précis dans toutes les positions de conduite
KiTraffic system status monitoring
Surveillance de l'état du système
  • La surveillance continue de l'état de santé garantit aux utilisateurs que le système est toujours opérationnel
     
  • La détection précoce des problèmes potentiels minimise les interruptions de fonctionnement

Une solution idéale pour de nombreuses applications au-delà du WIM

[object Object]

Contrôle direct du poids et des pneus

[object Object]

Présélection des véhicules surchargés

[object Object]

Conception des infrastructures et entretien des routes et des ponts

[object Object]

Recherche et objectifs académiques

Voir nos exemples de réussite

  • L'Institut d'ingénierie routière de l'université allemande RWTH Aachen a choisi le KiTraffic Digital de Kistler pour son projet de recherche pionnier "Digital Twin Road"
  • En 2023, dix capteurs Lineas Digital ont été intégrés de manière transparente sur l'autoroute A1, très fréquentée en Allemagne, sans qu'il soit nécessaire de préparer la route ou d'en refaire le revêtement
  • Une disposition spéciale des capteurs a été conçue exclusivement pour ce projet - soulignant l'engagement de Kistler à offrir des options de disposition flexibles et à répondre aux besoins des clients
  • The traffic and maritime police of the canton of Thurgau in Switzerland rely on the world's most accurate Weigh In Motion system KiTraffic Digital to carry out more efficient heavy goods vehicle checks at the Kefikon site.
  • The solution, which was installed on the Swiss A7 freeway at the end of 2020 and comprehensively certified in 2021, was later extended to both directions of travel and all lanes including the hard shoulder.
  • The WIM system checks vehicles precisely for axle loads and total weight (deviation ≤2.5%) at speeds between 10 and 130 km/h and thus serves to efficiently pre-select overloaded trucks and vans.

100+ capteurs Lineas Digital

installés dans le monde entier depuis 2018

60+ capteurs

intégrés dans chaque Lineas Digital

25+ ans d'innovation

avec une technologie à quartz unique

6+ ans d'expérience

avec le KiTraffic Digital testé sur route

Vous recherchez une solution WIM pour assurer la réussite de votre projet à venir ?

Alors contactez-nous - et redéfinissons ensemble l'avenir du WIM !