Dynamomètres pour l'optimisation des processus de coupe dans la recherche et le développement de l'usinage

Mesure des efforts de coupe via dynamomètres

Que les opérateurs souhaitent développer de nouveaux procédés de coupe ou améliorer les procédés existants, les mesures de la force de coupe occupent une place prépondérante : Que ce soit dans le cadre de la recherche ou du développement de l'usinage, elles fournissent des données cruciales pour adapter parfaitement l'équipement au processus de coupe. Les datas contiennent des informations sur l'influence de l'outil en matière de force de coupe, ainsi que des informations sur le processus de coupe lui-même.

Voilà pourquoi les dynamomètres fixes et rotatifs de Kistler entrent en jeu : Les capteurs piézoélectriques mesurent avec une grande précision les forces de coupe pendant le processus d'usinage. À partir des données fournies par les dynamomètres, les opérateurs peuvent évaluer et choisir les outils, les dispositifs de serrage, les lubrifiants de refroidissement et les matériaux optimaux pour leurs processus de coupe. De cette manière, les datas contribuent à améliorer la qualité et la rentabilité des outils et des processus de coupe, ainsi que de prolonger la durée de vie des outils.

De plus, les dynamomètres Kistler permettent aux opérateurs de contrôler et d'optimiser les matières premières : Ils fournissent des informations sur les caractéristiques des matériaux, ce qui permet ensuite de les évaluer en fonction des processus de coupe. Les datas peuvent également aider à vérifier les simulations individuelles et les modèles de processus ou être utilisées pour établir des fonctionnalités de produit uniques.

Tirez parti de la technologie de mesure des forces de coupe piézoélectriques et continuez à améliorer vos processus

Les dynamomètres de Kistler permettent de mesurer avec précision les forces de coupe - ici un tracé polaire d'une application de fraisage.

Mesures approfondies des découpes de pointe

La technologie de mesure piézoélectrique de la force de coupe est capable de résoudre les problèmes de coupes les plus persistants. Les capteurs mesurent les forces avec une très grande précision, même dans le cas de processus très dynamiques et à une vitesse maximale.

Développement et analyse d'outils

Kistler fournit des technologies de mesure pour le développement et l'évaluation des outils.

Les datas obtenues par les capteurs piézoélectriques peuvent être exploitées afin d'optimiser les outils et les dispositifs de serrage, pour évaluer les lubrifiants de refroidissement et pour déterminer avec quelle facilité les matériaux peuvent être usinés. Les datas peuvent également aider à adapter les processus et les outils utilisés afin de maximiser la durée de vie de l'outil. Grâce aux dynamomètres, les opérateurs peuvent analyser les situations de coupe défavorables, identifier ces influences dans le processus en raison des différents lots de matériaux et découvrir le potentiel inutilisé de la productivité de l'outil.

Analyse des forces de coupe et optimisation du processus

Les dynamomètres contribuent à l'analyse des forces de coupe et à l'optimisation des processus

De plus, les dynamomètres aident à analyser les processus de coupe par le biais d'un diagnostic ciblé : Ils mesurent les forces de coupe avec une grande précision et les enregistrent avec la résolution de force liée à chaque outil de coupe. Les datas générées peuvent servir de base aux opérateurs pour adapter leurs processus de coupe et les optimiser en vue d'une efficacité et d'un rendement maximal.

Mesure avec un dynamomètre à force de coupe rotative (RCD) de Kistler

Mesures de la force de coupe à haute résolution, jusqu'à 600 contacts par seconde, directement sur l'outil, pour le développement de l'outil et l'optimisation du processus de coupe. Les porte-outils et les adaptateurs de broche peuvent être changés à tout moment pour une flexibilité maximale.

Besoin d'une consultation ?

Nos experts sont à portée de clic.

Téléchargements