Accéléromètre triaxial capacitif MEMS K-Beam, 10 g, boîtier en titane, 4 V pleine échelle / 8396A010ATTA00

Accéléromètre triaxial capacitif MEMS K-Beam, 10 g, boîtier en titane, 4 V pleine échelle
8396A010ATTA00
18032870
  • Accéléromètre triaxial capacitif MEMS
  • Plage d'accélération : ±10 g
  • 0±4 V pleine échelle, avec sortie de température
  • Connecteur à 9 broches, boîtier en titane
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
Maximum acceleration value you want to measure.
10 g
Product type
Device Type
Accelerometer
Number of Axes
3
Technology
MEMS capacitive
Metrological characteristics
Threshold (acceleration)
Minimum change in the measurand that produces a measurable change in the sensor output, while the change of the measurand takes place slowly and monotonically.
5.0E-4 g RMS
Electrical properties
Output signal type
Voltage (MEMS)
Electrical isolation
Ground isolation
Ground Insulation
Yes
Influence quantities
Sensitivity for Voltage and IEPE Output
400 mV/g
Dynamical properties
Minimum frequency (±5%) [Hz]
0 Hz
Maximum frequency (±5%) [Hz]
2000 Hz
DC Response/ Low Frequency
Yes
Operation and installation
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
-55 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
125 °C
Mounting Threaded Hole
Yes
Mounting Adhesive
Yes
Mounting Magnetic
Yes
Mounting type
Threaded hole / Stud, Adhesive / Wax, Magnetic base
Sealing
Hermetic Seal
Applications
NVH testing
Interfaces
Connector Type
Side, 9-Pin Pos.
Accéléromètre avec une plage de 10 g, une sortie pleine échelle de 4 V avec mesures de température, un boîtier en titane et un connecteur latéral à 9 broches.
Chargement
Chargement