Amplificateur de charge analogique pour moulage par injection, 1 voie, FSO pC max ±5000 ... ±20000 / 5159A110

5159A110
18004864
- Amplificateur de charge analogique à une voie
- Sortie analogique des données de mesure 0 ... 10 V
- Pas d'entrée de capteur de température
- Pas de traitement du niveau de commutation : sortie du point de commutation auto-optimisée
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Electrical properties
Output signal type
VoltageInput type
Charge dynamic, Charge quasi-staticCet amplificateur de charge à une voie convertit le signal de charge des capteurs de pression dans l'empreinte piézoélectrique et le signal des thermocouples en un signal de tension proportionnelle ou en un signal numérique selon EUROMAP 75 avec le protocole en temps réel Varan. Cet amplificateur a été développé pour une utilisation industrielle avec des machines de moulage par injection.
Chargement
Chargement