Amplificateur de charge analogique pour moulage par injection, 2 voies, FSO pC max ±5000 ... ±20000 / 5159A310

5159A310
18004866
- Amplificateur de charge analogique avec entrée pour deux capteurs de pression
- Sortie analogique des données de mesure 0 ... 10 V
- Pas de traitement au niveau du commutateur : sortie du point de commutation auto-optimisée
- Deux entrées de température
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Electrical properties
Output signal type
VoltageInput type
Charge dynamic, Charge quasi-staticCet amplificateur de charge multivoie convertit le signal de charge des capteurs de pression dans l'empreinte piézoélectrique et le signal des thermocouples en un signal de tension proportionnelle ou en un signal numérique selon EUROMAP 75 avec le protocole en temps réel Varan. Cet amplificateur a été développé pour une utilisation industrielle avec des machines de moulage par injection.
Chargement
Chargement