Amplificateur de charge de laboratoire, 2 voies, faible bruit, étendues de mesure de ±2 à ±2200000 pC / 5080A
5080A
18020176
- Amplificateur de charge en version rack 19'' ou bureau
- Alimentation électrique : 100 ... 240 VAC ou 11 ... 36 VDC
- Entrées PE ou combinées PE-IEPE
- Option d'adaptateur de câble : Fischer 9 broches nég. vers BNC pos. (3, 4, 6 ou 8 voies)
Electrical properties
Output signal type
VoltageInput type
Charge dynamic, Charge quasi-static, IEPE (Piezotron)Signal size
Very small signals (<10 pC), Very large signals (>1000000pC)Chargement
Chargement
Chargement