Amplificateur de charge industriel miniature avec IO-Link (mICA), ±500 pC / 5028A521

Amplificateur de charge industriel miniature avec IO-Link (mICA), ±500 pC
5028A521
18042377
  • Amplificateur de charge avec plage de mesure ±20 ... ±500 pC
  • Fonctionnement IO-Link avec un temps de cycle de 600 μs
  • Mise à l'échelle personnalisée de la sortie analogique de 4 % à 100 % de la plage nominale
  • Signal de sortie : ±10 V avec une largeur de bande de 6,25 kHz
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Electrical properties
Output signal type
Digital, Analog, Voltage, IO-Link
Input type
Charge dynamic, Charge quasi-static
Dynamical properties
Maximum signal frequency
6.25 kHz
Frequency range (-3dB)
±0,<=6.25 kHz
Time constant
Short, Long
Operation and installation
Device usage
Process monitoring
Applications
Spot welding process monitoring, Semiconductor manufacturing
Interfaces
Number of channels
1
Connector type
M12x1 4-pole positive
Analog output type
Voltage (V)
Digital output type
IO-Link
Chargement
Chargement
Chargement