Amplificateur de charge industriel miniature avec IO-Link (mICA), ±5000 pC / 5028A531

5028A531
18042378
- Amplificateur de charge avec plage de mesure ±200 ... ±5000 pC
- Fonctionnement IO-Link avec un temps de cycle de 600 μs
- Mise à l'échelle personnalisée de la sortie analogique de 4 % à 100 % de la plage nominale
- Signal de sortie : ±10 V avec une largeur de bande de 6,25 kHz
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Electrical properties
Output signal type
Digital, Analog, Voltage, IO-LinkInput type
Charge dynamic, Charge quasi-staticChargement
Chargement
Chargement