Amplificateur de charge industriel miniature MiniAmp, basse gamme, ±1000 pC / 5030A1

5030A1
18004441
- Amplificateur de charge avec 2 plages de mesure commutables
- Plage de mesure 1 : ±1000 pC, plage de mesure 2 : ±100 pC
- Entrée de charge : KIAG 10-32 neg.
- Signal de sortie : ±10 V avec une largeur de bande allant jusqu'à 10 kHz
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Metrological characteristics
Linearity
<±0.05 %FSOLinearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
Chargement
Chargement
Chargement