Barrière lumineuse en boîtier plat, lumière rouge laser, distance jusqu'à 1.000 mm, connecteur M8 3-pin / PGI-L/3-P

PGI-L/3-P
18036998
- Barrière lumineuse à faisceau traversant dans un boîtier plat avec une résolution >0,6 mm
- Distance maximale entre l'émetteur et le récepteur : 1000 mm Distance entre l'émetteur et le récepteur : 1000 mm
- Fonction de commutation normalement ouverte/normalement fermée (NO/NC)
- Connexion : Connecteur M8, 3 broches
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Mechanical properties
Wavelength
650 nm, red lightChargement
Chargement
Chargement