Bride pour une introduction optimale de la force, pour capteur piézoélectrique Type 9311C / 9501A1

9501A1
18007850
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Les brides de Type 9501A peuvent être utilisées des deux côtés des capteurs piézoélectriques ou en combinaison avec un calotte de distribution. Ces composants permettent une introduction optimale de la force pour les forces de compression de précontrainte. Elles sont fabriquées comme des pièces de précision et ont une dureté de surface comprise entre 400 et 490 HV (Vickers). Une vis à tête cylindrique est fournie avec chaque bride.
Chargement
Chargement