Capteur d'impulsion de roue, capteur WPT / CWPTA

Wheel pulse transducers, WPT sensors / CWPTA
CWPTA
18017730
  • Capteurs d'impulsions de roue de conception compacte et de faible poids
  • Protection contre l'inversion de polarité
  • Degré de protection : IP67
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Operation and installation
Applications
Vehicle durability testing, Vehicle dynamics testing, Tire testing
Les capteurs WPT sont des capteurs universellement adaptables pour détecter la vitesse des roues sur les véhicules à moteur. Les capteurs délivrent 10 ... 5000 impulsions par rotation (standard, autres valeurs d'impulsions disponibles sur demande). Les capteurs WPT sont compacts et faibles masses. Pour une flexibilité maximale, le capteur incrémental pour l'unité de capteur d'impulsions de roue peut être échangé rapidement et facilement. Les signaux de sortie générés par les capteurs WPT constituent la base du calcul de la vitesse de la roue, de l'accélération, de la distance et de la vitesse (les mesures de ce Type dépendent du glissement et de la circonférence dynamique de la roue).
Chargement
Chargement