Capteur de courant et d'impulsions de courant, AC/DC, pour un diamètre de fil de 2,7 à 3 mm / M703AHSI

M703AHSI
20000081
- Capteur de courant AC et DC et d'impulsions de courant
- Plages de mesure : ±15 A, ±30 A, ±50 A, ±100 A
- Applicable pour un diamètre de fil de 2,7 ... 3,0 mm
- Tensions d'alimentation : 5 ... 10,5 VDC (M703A) ; 9 ... 20 VDC (M703B)
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Chargement
Chargement
Chargement