Capteur de courant et d'impulsions de courant, AC/DC, pour un diamètre de fil de 4,5 à 5 mm / M705AHSI

M705AHSI
20000082
- Capteur de courant AC et DC et d'impulsions de courant
- Plages de mesure : ±15 A, ±30 A, ±50 A, ±100 A
- Applicable pour un diamètre de fil de 4,5 ... 5,0 mm
- Tension d'alimentation : 5 ... 10,5 VDC
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Chargement
Chargement
Chargement