Capteur de force de pression piézoélectrique, Fz max 0 ... 5 kN / 9323AAA

9323AAA
18042227
- Capteur de force de pression préchargé et étalonné, prêt à mesurer immédiatement
- Plages étalonnées Fz : 0 ... 0,005 kN, 0 ... 0,05 kN, 0 ... 0,5 kN, 0 ... 5 kN
- Sensibilité : ≈ -33 pC/N
- Dimensions DxH : 20x26 mm
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
5 kNCe capteur de force de la série Press Force est idéal pour mesurer les forces dynamiques et quasi-statiques. Le précontraintement en usine et l'adaptabilité de ces modèles pratiques garantissent une utilisation immédiate. Le capteur de force Press Force est basé sur le principe de mesure piézoélectrique. La force agissant sur l'élément de quartz génère à la sortie du capteur une charge électrique proportionnelle, qui est convertie par l'amplificateur de mesure connecté en série en un signal de processus adapté à l'évaluation (typiquement 0 ... 10 V). Selon le Type de capteur, il est également possible de mesurer des forces de tension allant jusqu'à 16 % de la plage de force de compression. Bien que non calibrées, ces plages sont souvent utilisées pour détecter les forces de retrait de l'outil, par exemple après des processus d'emmanchement.
Chargement
Chargement