Moyeu dynamométrique RoaDyn P530 pour la mesure hautement dynamique, lubrifié à la graisse, 30 kN / 9295B2

9295B2
18014121
- Moyeu dynamométrique piézoélectrique pour des mesures hautement dynamiques
- Convient le mieux aux jantes de taille ≥13" (jantes plus petites possibles avec l'adaptateur approprié)
- Précision de mesure maximale lors d'essais hautement dynamiques
- Parfait pour la validation du modèle dynamique du pneu lors des tests de crampons
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
30 kNLe capteur de force de roue RoaDyn P530 à 5(6) composants (Type 9295B2) est idéal pour mesurer les forces et les couples de roue sur les bancs d'essai de pneus en laboratoire ainsi que sur les véhicules d'essai mobiles. Le système mesure les forces orthogonales Fx, Fy, Fz et les couples Mx, My, Mz. Grâce à sa fréquence propre élevée, il mesure la variation de la force (RFV, LFV, TFV) avec une grande précision, même dans les plages de vibrations harmoniques les plus élevées. Il est particulièrement adapté à la mesure de la non-uniformité des pneus, des vibrations des pneus et des caractéristiques des pneus telles que HSU, Flat Spot et NVH. Il est lubrifié à la graisse et peut atteindre jusqu'à 2000 tr/min.
Chargement
Chargement