Capteur de pression dans l'empreinte avec UNISENS, mesure directe (ø1 mm, 2000 bar) / 6183D

6183D
18037328
- Capteur de pression dans l'empreinte (plage de mesure : 0 ... 2000 bar)
- Câble interchangeable, monofilaire ou douille d'écartement conductrice
- La face avant du capteur peut être usinée pour s'adapter à la paroi de la cavité
- Étanchéité IP67
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
2000 barMaximum pressure value you want to measure.
Pressure measuring range [bar]
0 … 2000 barLe capteur de pression dans l'empreinte piézoélectrique Type 6183D est doté de la technologie Unisens® (Unified Sensitivity).
Chargement
Chargement