Capteur de vecteur de roue RV4, pour voitures particulières avec processeur de signaux / CRV4A11

CRV4A11
18012339
- Capteur vectoriel de roue avec acquisition complète des mouvements de la roue
- Conception robuste
- Montage simple et rapide
- Pour les voitures particulières équipées d'un processeur de signaux
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Operation and installation
Applications
Vehicle durability testing, Vehicle dynamics testingLes capteurs RV-4 sont des systèmes mécaniques conçus pour mesurer les coordonnées spatiales et directionnelles de la roue du véhicule. Les capteurs effectuent tous les mouvements de la roue, à l'exception de la rotation autour de ses composantes. À condition de disposer d'un taux d'échantillonnage adéquat des positions d'articulation, il est possible de simuler les mouvements de la roue lors d'un essai routier complet. Les capteurs RV-4 se composent de cinq capteurs angulaires de haute précision à mesure absolue. Ensemble, ils mesurent les coordonnées spatiales dans un système de coordonnées lié au véhicule : Angle de braquage, carrossage, mouvement x, mouvement y et mouvement z (course du ressort). En utilisant les capteurs RV-4 avec un capteur de force de roue, les forces et les couples d'une roue du véhicule peuvent également être mesurés. Un capteur d'impulsion de roue optionnel peut être utilisé pour déterminer la vitesse de la roue.
Chargement
Chargement