Capteur haute pression, M12 à étanchéité frontale, max 10000 bar (145000 psi) y compris l'accessoire de montage / 6213B1

6213B1
18005966
- Capteur de pression piézoélectrique pour les événements à grande vitesse
- Plage de mesure : 0 ... 10000 bar (0 ... 145000 psi)
- Excellente linéarité (≤0.5%)
- Accessoires de montage inclus (type 1341, 1355, 1300A23 + 1373A1)
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
10000 barMaximum pressure value you want to measure.
Le capteur Type 6213B est un capteur haute pression précis avec une linéarité et une durée de vie excellentes. La construction à étanchéité frontale minimise le volume mort, ce qui permet des mesures à haute fréquence et une faible sollicitation thermique et mécanique de l'élément sensible. La construction anti-déformation brevetée de Kistlers minimise la sensibilité au couple de serrage et aux conditions de montage. Le filetage de type M12x1 permet des couples de serrage élevés et une conception robuste avec une excellente durée de vie. L'élément sensible en quartz assure une grande stabilité et une bonne résistance aux effets pyroélectriques. En outre, une bague d'étanchéité identique est utilisée pour tous les capteurs haute pression (types 6213, 6215 et 6217), ce qui réduit le nombre de composants nécessaires.
Le capteur de type 6213B1 est livré avec des accessoires de montage (types 1341, 1355, 1300A23 + 1373A1). Pour plus de détails, veuillez vous référer à la fiche technique.
Chargement
Chargement