Capteur de couple de roue pour voitures particulières RoaDyn P106 / 9294B11
9294B11
18007586
- Capteur de couple de roue pour voitures particulières
- Avec des capteurs piézoélectriques
- Mesure de moments avec deux plages différentes : My = ±600 Nm et My = +- 6000Nm
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Product type
Product type
SensorLe Capteur de couple de roue RoaDyn P106 est utilisé pour mesurer le couple de traction My des voitures et des SUV jusqu'à un couple maximum de ±6 kNm. Il est conçu pour être utilisé dans les domaines de la stabilité de conduite, du contrôle de la traction, des systèmes ABS, de la répartition des forces, du moment de roue libre, etc.
Chargement
Chargement