Détecteur de distance inductif, plage de mesure 0 ... 2 mm, tension de sortie analogique 0 ...10 VDC, câble intégré à extrémité libre / IS-8-16-1-A

IS-8-16-1-A
18037263
- Détecteur de distance inductif avec plage de mesure 0 ... 2 mm
- Dimensions : LxL (mm) 8x16
- Tension de sortie analogique 0 ... 10 VDC
- Raccordement : câble intégré à l'extrémité libre
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Metrological characteristics
Linearity
±3 %FSOLinearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
Chargement
Chargement
Chargement