Détecteur inductif, détecteur de proximité, distance de commutation 0,6 mm, M4 x 22 mm, intégré à l'extrémité libre du câble / IS-M4-22-06

IS-M4-22-06
18037187
- Détecteur inductif avec distance de commutation 0,6 mm
- Fil : M4x22
- Fonction de commutation normalement ouverte (NO)
- Raccordement : câble intégré à l'extrémité libre
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Electrical properties
Operating voltage
10 … 30 VDCMaximal current consumption
10 mALoad current
200 mAChargement
Chargement
Chargement