Détecteur inductif, détecteur de proximité, distance de commutation 1 mm, 10 x 28 mm, connecteur M8 3 broches / ISS-10-28-1

ISS-10-28-1
18037202
- Détecteur inductif avec distance de commutation 1 mm
- Dimensions : LxL (mm) 10x28
- Fonction de commutation normalement ouverte (NO)
- Connexion : Connecteur M8, 3 broches
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Electrical properties
Operating voltage
10 … 30 VDCChargement
Chargement
Chargement