Disque de précontrainte pour capteurs SlimLine Type 9132C avec vis M2.5 / 9410A2

9410A2
18007758
- Disque de précontrainte pour les capteurs 9132C Slimline
- Filetage de la vis : M2.5x0.45, longueur : 8 mm
- Diamètre intérieur/extérieur : 2,7 mm / 8 mm
- Épaisseur du disque : 3,5 mm
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Il s'agit d'un accessoire de montage standardisé pour les capteurs SlimLine. Une vis à tête fraisée est fournie avec chaque disque de précontrainte.
Chargement
Chargement