Dynamomètre multicomposant, 60 kN, plaque supérieure 260x260 mm / 9255C

Le dynamomètre multicomposant est un système de mesure de haute précision permettant de valider la rigidité des modèles de pneus.
9255C
18019612
  • Dynamomètre piézoélectrique à trois composants avec plages de force Fx, Fy ±30 kN, Fz -10 ... 60 kN
  • Plaque supérieure 260x260 mm
  • Fréquence propre fn (x), fn (y) 2,2 kHz, fn (z) 3,3 kHz
  • Connecteur à bride Fischer à 9 broches
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
-10 kN
Maximum measuring range [kN]
60 kN
Measuring range Fx [kN]
-30 … 30 kN
Measuring range Fy [kN]
-30 … 30 kN
Calibrations
Calibrated range Fx [kN]
0 … 30 kN
Calibrated range Fy [kN]
0 … 30 kN
Calibrated range Fz [kN]
0 … 60 kN
Product type
Force sensor type
A dynamometer is a force plate measuring forces and moments.
Multicomponent dynamometer
Preloaded sensor
Preloaded sensors are already calibrated and therefore ready-to-use. Non-preloaded sensors are smaller.
Yes
Mechanical properties
Stiffness Cx [kN/μm]
2 kN/μm
Stiffness Cy [kN/μm]
2 kN/μm
Stiffness Cz [kN/μm]
3 kN/μm
Overload Fx [kN]
-36, 36 kN
Overload Fy [kN]
-36, 36 kN
Overload Fz [kN]
-12, 72 kN
Crosstalk
Maximum crosstalk Fx→Fy
-2 … 2 %
Maximum crosstalk Fx→Fz
-2 … 2 %
Maximum crosstalk Fy→Fx
-2 … 2 %
Maximum crosstalk Fy→Fz
-2 … 2 %
Maximum crosstalk Fz→Fx
-1 … 1 %
Maximum crosstalk Fz→Fy
-1 … 1 %
Metrological characteristics
Linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
≤±0.5 %FSO
Hysteresis
≤0.5 %FSO
Threshold
<0.01 N
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Capacitance
≈500 pF
Minimal insulation resistance
10^13 Ω
Ground Insulation
>10^8 Ω
Influence quantities
Sensitivity
Fx: -7.8 pC/N, Fy: -7.8 pC/N, Fz: -3.9 pC/N
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP67
Operation and installation
Operating temperature range
-20 … 70 °C
Applications
NVH testing, Tire testing, Cutting processes and machining development, eVTOL / UAV / drone testing, Rocket and jet engine testing
Cable properties
Cable included
No cable included
Interfaces
Connector type
Fischer 104 9-pole negative
Dimensions and materials
Weight
52 kg
Il s'agit d'un dynamomètre piézoélectrique à trois composantes permettant de mesurer les trois composantes orthogonales d'une force. Le dynamomètre présente une grande rigidité et, par conséquent, une fréquence propre élevée. Sa haute résolution permet de mesurer les plus petites variations dynamiques de forces importantes.
Chargement
Chargement