Électronique numérique pour bancs d'essai de pneus, électronique de moyeu, 5 kHz / 5260A2120 Hub Electronics TT 20Ch 1500Hz
5260A2120 Hub Electronics TT 20Ch 1500Hz
18037853
- Électronique de base pour la conversion A/N
- Filtre passe-bas 1,5 kHz
- Taux d'échantillonnage : 5 kHz
- Pour utilisation avec KiRoad TireTesting avec sortie analogique ou EtherCAT
Upon request
On request
Log in to myKistler to see prices
Product type
Product type
ElectronicsL'électronique de moyeu Type 5260Ax120 est une unité de connexion à voies multiples permettant de numériser et de transférer les signaux des capteurs de force de roue RoaDyn Sxxx. L'électronique est utilisée en combinaison avec les moyeux de mesure et l'électronique KiRoad Tire Testing (Type 9820A) sur les bancs d'essai de pneus.
Chargement
Chargement