Fourche optique, infrarouge, largeur de la fourche 10 mm, profondeur de la fourche 20 mm, connecteur S2 à 7 broches, électronique externe / PM-10-20/S2

PM-10-20/S2
18037011
- Fourche optique avec largeur de la fourche 10 mm, profondeur de fourche 20 mm
- Résolution >0,4 mm avec amplificateur à lumière alternée
- Résolution 0,1 mm avec amplificateur d'impulsion
- Connexion : fiche S2, 7 broches
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Fork width
10 mmFork depth
20 mmChargement
Chargement
Chargement